メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

YQB-R5F11EFA-TB は、ルネサスのE1またはE2 Liteオンチップデバッグエミュレータ/フラッシュプログラマを使用して、RL78/G1Gマイコンの動作を評価するためのターゲットボードです。

特長

  • RL78/G1G(R5F11EFAA)MCUを搭載
  • メインクロック用20 MHz発振子を搭載
  • ユニバーサル・エリア(2.54mm ピッチ)を搭載
  • フラッシュ・メモリ・プログラミングおよびオンチップ・デバッグに対応(TOOL0 端子使用)
  • 拡張可能。周辺基板コネクタには、マイクロコントローラピンが装備されています

アプリケーション

スマート家電, ロボティクス

使用製品

サンプル&ご購入

YQB-R5F11EFA-TB

アクティブ
Pb (Lead) Free:No
RoHS Compliant:No
China RoHS Compliant:No

アプリケーション

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。