メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The RX600 Motor Control Evaluation Kit (YMCRPRX62T) features the RX62T motor control feature set and allows you to debug using test point and the E1 debugger and connect to a user-supplied inverter. You can evaluate speed and position regulation and responsiveness to load, and the kit is suitable for BLDC/PMSM motors.

特長

  • 24V/4 Pole Motor with Encoder and Hall Sensor
  • RX62T MCU and RJK0656DPB MOSFETs
  • Power Supply and Cables
  • CD ROM
    • Application Notes & Sample Code
    • Schematics and BOM
    • Quick Start Guide and User Manuals
    • GUI for Parameter Tracking
    • e² studio IDE and RX Compiler (evaluation copy)
  • Algorithms
    • 3-shunt sensor-less vector control algorithm (internal and external PGAs)
    • 1-shunt sensor-less vector control algorithm (internal and external PGAs)
    • Position control algorithm using encoder

アプリケーション

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 1.40 MB
PCB設計ファイル ZIP 1.12 MB
製品概要 PDF 599 KB
回路図 PDF 169 KB
4件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 4.70 MB
1件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
YMCRPRX62TObsoleteOut of StockN/ANo3A991.a.28471.50.0150
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。