メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The high voltage inverter platform (YMCRPHV2DP) is well suited for motor control and PFC solution development. It could be used with different plug-in CPU cards and comes enclosed in a glass box for protection. The user can choose either the analog option or the digital option (using the MCU) to achieve power factor correction.

特長

  • 2KW discrete inverter using 600V IGBTs
  • 85V to 265V AC input (50/60Hz)
  • Interleaved power factor correction using Analog PFC controller
  • Optional digital power factor correction
  • Flexible connection to different CPU cards
  • Capability to connect with in-circuit scope (ICS), a debugging tool that captures embedded parameters at 20KHz rate
  • Algorithms: Sensorless vector control using 3 shunt or 1 shunt current detection scheme

アプリケーション

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル XLS 93 KB
PCB設計ファイル XLS 49 KB
回路図 PDF 602 KB
回路図 PDF 793 KB
回路図 PDF 306 KB
カタログ PDF 386 KB
データシート PDF 90 KB
データシート PDF 80 KB
8件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) Free
YMCRPHV2DPObsoleteOut of StockN/ANo
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。