メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The Kit provides developers with a full-featured, easy-to-use evaluation and development platform for utilizing Renesas' best-in-class 2nd generation touch technology. This evaluation kit offers a modular hardware configuration, including an RX113 MCU board, as well as a direct interface to user's touch UI hardware and optimized touch firmware architecture. Supporting button, slider and wheel applications, the RX113 Capacitive Touch Evaluation kit includes an API for user customization, auto-tuning support, a complete set of application notes and is fully tested for EMS compliance. Get the RX113 Capacitive Touch Evaluation kit and start developing with Renesas' 2nd generation touch technology today!

特長

  • Touch sensing evaluation boards
    • A) Evaluation board for basic touch sensing operations: keys, key matrix, sliders, and touch wheels suitable for sensing applications employing materials such as acrylic, glass, wood, or plastic, covered with fabric, etc.
    • B) Evaluation board for proximity sensing (non-contact sensing applications): Applications where hygiene is an issue, or where the operator wears thick latex gloves or mittens
    • C) Evaluation board for trackpads: Applications using position and direction sensing to mimic the functionality of a PC mouse
  • (2) Workbench6 automatic tuning tool
    • Touch sensor tuning data is output as project source files that are compatible with Renesas' CS+ and e² studio integrated development environments.
    • Supports the self-capacitance method, which is particularly well suited to applications requiring high sensitivity or proximity detection; the mutual-capacitance method, which provides excellent water resistance and matrix key support using multiple keys; and patterns that mix self-capacitance and mutual-capacitance - an industry first. This makes it possible to build systems that are like conventional touch key panels with proximity sensors added.

アプリケーション

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 8.67 MB English
1件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch
マイコンの静電容量式タッチ機能を使用した組み込みシステム開発において、タッチインタフェースの初期設定や感度のチューニングを簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。 [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU:RA,RL78, RX, Renesas Synergy™]
Solution Toolkit ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ZIP 353.86 MB
1件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)RoHS CompliantChina RoHS Compliant
Y-RX113CAPT01NRNDOut of StockN/ANo3A991.a.28471.50.0150NoNo

サポートコミュニティ

  1. タッチキー評価キット「Y-RX113CAPT01」 - ルネサス エレクトロニクス が動きません

    突然の書き込みですが、失礼いたします。 もし、以下の現象に心当たりがあれば教えてください。 当方は、RX113マイコンを使 ...

    2017年3月28日
  2. 動作が確認取れません

    すいません。 RX130の静電容量センサの評価キットを購入したものですが、今日、ACアダプタをつなげてみたのですが、赤い ...

    2017年4月10日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。