メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The Y-RH850-P1XC-404PIN-PB-T1-V2 Piggyback board supports the emulation chip of the RH850/P1H-C series in a 404-pin package. It can be used standalone or in combination with the mainboard of the RH850 evaluation platform. The modular RH850 evaluation platform, consisting of mainboards and piggyback boards, is a platform for evaluating the features and performance of Renesas 32-bit RH850 microcontrollers.

特長

  • Can be used with all mainboards of the RH850 evaluation platform
  • Socket for mounting the MCU
    • MCU is not included and needs to be ordered separately
  • Three banana jacks (4mm, 2x red, 1x black) for the supply of 3.3V device voltage and 1.2V core voltage
  • The option to supply the core voltage from the onboard voltage regulator is also supported
  • 14-pin debug connector for Renesas or third party emulator connectivity
    • Offering LPD (4-pin) and JTAG debug connection support
    • Offering serial flash programming support for the RH850 on-chip flash memory
  • 60-pin interface connector offering high bandwidth AURORA trace output function
  • Each pin of the device is accessible via a 2.54mm pitch connector (double row)
  • External clock circuit with an exchangeable 16MHz crystal resonator
  • General-purpose signal LEDs (8x yellow)
  • Reset circuit/switch
  • Jumpers for device mode selection

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.14 MB
1件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, DA148xx, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
2件

関連ボード&キット

ボード&キット

Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
Y-RH850-P1XC-404PIN-PB-T1-V2ActiveOut of StockN/ANo3A991.a.28471.50.0150
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.