メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The Hear-it! Solution Kit demonstrates the application of the DSP signal filtering capabilities of the RX231 MCU to an audio source, which is then made available from the on-board headphone or speaker connections. A total of 4 pre-set filters are available, applicable to either channel, and the chosen characteristic is displayed on the Pmod™ display. A second configuration of the sample code demonstrates the streaming of audio from a mass-storage device connected to the USB host interface, where a simple GUI and input controls allow the selection of the .wav file to be played. The board includes an embedded E2 Lite programmer/debugger and would be an ideal platform to be used as a basis for further development.

Kit Content

  • Ready-to-go solution kit includes the on-board E2 Lite debugger
  • Pmod display module
  • 3.5mm male to male audio cable
  • Installation DVD
  • Quick start guide

特長

  • Audio jack or optional Mic inputs via codec and Serial Sound Interface (SSI)
  • Output to audio codec via SSI, then to audio jacks for headphone and speaker connections
  • Includes a Pmod module display to provide a user interface (GUI)
  • Users can select from a range of preset equalizer schemes to demonstrate the DSP capabilities of the RX231
  • Software is based on the Renesas FIT library

使用製品

サンプル&ご購入

Y-HEAR-IT-RX231

廃止品

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。