メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

This is the evaluation board for the XF family field adjustable oscillator. With RMS phase jitter of less than 150fs over the full 12kHz to 20MHz integration range, the device meets the stringent jitter requirements 100G and 400G applications.

特長

  • 4 differential outputs capable of generating any output frequency using IDT Timing Commander™ software
  • SMA connectors for outputs
  • When the board is connected to a PC running IDT Timing Commander Software through USB, the device can be configured and programmed to generate frequencies with best-in-class performance
  • Analog and I2C frequency adjustment using IDT Timing Commander software

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 447 KB
1件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
XF-EVKActiveOut of Stock1u | $208.95AvailableNoEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。