概要
US082-ZMOD4510EVZ ボードは、屋外空気質(OAQ: Outdoor Air Quality)向けの ZMOD4510 ガスセンサモジュールを搭載し、システムの迅速な開発、試作を可能にします。 このボードは搭載センサ用に標準の Pmod™ タイプ 6A(拡張 I2C)接続を提供し、対応するコネクタ付を装着した任意のMCU 評価キットに差し込むことができます。
US082-ZMOD4510EVZ の特徴はボードの両側に Pmod コネクタを持っていることで、別のタイプ6/6Aボードをデイジーチェーン状に接続できます。ルネサス IDE(e2 studio)のソフトウェアサポートは、センサと MCU を接続するコードを生成し、 開発期間を大幅に短縮します。 標準コネクタとソフトウェアサポートで、US082-ZMOD4510EVZ はルネサス クイックコネクトプラットフォームを使用したIoT システムの開発に貢献します。
特長
- 屋外空気質 ZMOD4510 センサ搭載ガスセンサモジュール
- Nox、オゾンなどの屋外空気質測定アルゴリズム
- オゾンガスの選択性を持たせた超低消費電力アルゴリズム
- 米国環境保護庁(EPA)など空気質の国際基準に対応
- I2C 拡張インタフェースに対応したタイプ 6A Pmod コネクタ
- デイジーチェーン接続可能なデュアルコネクタ
- ワンクリックのコード生成で開発期間を最小限に抑えられるe2 studioでのソフトウェアサポート
サンプル&ご購入
Outdoor Air Quality Sensor Pmod™ Board
US082-ZMOD4510EVZ 廃止品
| Pb (Lead) Free: | Yes |
1u | $22.22参考価格