メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

US082-ZMOD4450EVZ ボードは冷蔵庫内空気質(RAQ: Refrigerator Air Quality)向けの ZMOD4450 ガスセンサモジュールを搭載し、システムの迅速な開発、試作を可能にします。 このボードは搭載センサ用に標準の Pmod™ タイプ 6A(拡張 I2C)接続を提供し、対応するコネクタを装着した任意のMCU 評価キットに差し込むことができます。

US082-ZMOD4450EVZ の特徴はボードの両側に Pmod コネクタを持っていることで、別のタイプ6/6Aボードをデイジーチェーン状に接続できます。ルネサス IDE(e2 studio)のソフトウェアサポートは、センサと MCU を接続するコードを生成し、 開発期間を大幅に短縮します。 標準コネクタとソフトウェアサポートで、US082-ZMOD4450EVZ はルネサス クイックコネクトプラットフォームを使用したIoT システムの開発に貢献します。

特長

  • RAQ ZMOD4450 センサ搭載のガスセンサモジュール
    • 食品の熟成と貯蔵に関連する気体を測定:揮発性有機化合物(エチレンを含む)、アミン、揮発性硫黄化合物
    • アプリケーションと用途を基にした設定可能な操作方法を提供
  • I2C 拡張インターフェースに対応したタイプ 6A Pmod コネクタ
  • ワンクリックのコード生成で開発期間を最小限に抑えられるe2 studioでのソフトウェアサポート

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.26 MB
データシート PDF 243 KB
2件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
1件
型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) Free
US082-ZMOD4450EVZLast Time Buy在庫あり1u | $22.22AvailableYes