メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

US082-SSC3224EVZ評価ボードは、ZSSC3224ハイエンド24ビットセンサの機能と性能を実証します。 このZSSC3224は、差動または擬似差動入力信号の高精度増幅およびアナログ-デジタル変換(ADC)用のセンサ シグナル コンディショナICです。 ZSSC3224評価ボードの設計は汎用的であるため、お客様はセンサを特定のアプリケーションに組み込むことができます。

このボードは、オンボードセンサをコネクタを介して必要なMCU評価キットに接続するための標準のPmod™タイプ6A(拡張I2C)接続を提供します。 US082-SSC3224EVZボードは、同じMCU Pmodコネクタ上の複数のタイプ6/6Aデバイスを備えたデイジーチェーンソリューションの最後に追加できます。

特長

  • 柔軟でプログラム可能なアナログフロントエンド設計。最大24ビットのA/Dコンバータ
  • センサ信号を最適化するための完全にプログラム可能なゲインアンプ:ゲイン範囲6.6〜216(リニア)
  • 自動補償18ビット温度センサ内蔵
  • 個々のセンサオフセットのデジタル補償。センサゲインの1次および2次デジタル補償、および1次および2次温度ゲインとオフセット ドリフト
  • プログラマブル割り込み動作
  • 高速センシング(例:18ビットコンディショニングセンサ信号測定レート>200S-1)
  • 一般的なセンサ素子は、-40°C〜85°Cで±0.10%のフルスケール出力(FSO)よりも優れた精度を達成できます
  • 統合された26ビットキャリブレーション デジタルシグナルプロセッサ(DSP)
  • 標準化されたタイプ6A Pmodコネクタ対応
  • I2C/SMBUS拡張インタフェース

使用製品

サンプル&ご購入

Angle view of the US082-SSC3224EVZ evaluation board.

US082-SSC3224EVZ

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。