メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

US082-INTERPEVZ ボードは多数のルネサス MCU キットに標準の Pmod タイプ 6A(拡張 I2C)コネクタを提供します。ボードはMCUボード上の既存のタイプ 2A または 3A Pmod に差し込むことで6Aコネクタに変換します。

US082-INTERPEVZ の特徴はボードの両側に Pmod コネクタがあり、追加のタイプ 6/6A ボードは同じ MCU Pmod コネクタ上に複数のセンサを備えたデイジーチェーン対応のソリューションに接続できます。 標準のコネクタに変換することで、US082-INTERPEVZ は IoT システムを素早く開発するルネサスのクイックコネクト IoT シリーズでその他 I2C Pmod ボードの有効活用に貢献します。

特長

  • 多数のルネサス MCU 評価キット上の Pmods のピン配置を変換し、I2C 拡張インターフェース用のタイプ 6A Pmod コネクタを提供

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 290 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.29 MB
2件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 83.97 MB
1件
型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
US082-INTERPEVZActive在庫あり1u | $5.55Available
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
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.