概要
説明
US082-FS2012EVZ ボードは気体マスフローセンサモジュールFS2012を搭載し、システムの迅速な開発、試作を可能にします。 このボードは搭載センサ用に標準の Pmod™ タイプ 6A(拡張 I2C)接続を提供し、対応するコネクタを装着した任意のMCU 評価キットに差し込むことができます。
US082-FS2012EVZ の特徴はボードの両側に Pmod コネクタを持っていることで、別のタイプ6/6Aボードをデイジーチェーン状に接続できます。ルネサス IDE(e2 studio)のソフトウェアサポートは、センサと MCU を接続するコードを生成し、 開発期間を大幅に短縮します。 標準コネクタとソフトウェアサポートで、US082-FS2012EVZ はルネサス クイックコネクト IoT を使用したIoT システムの開発に貢献します。
特長
- 気体マスフローセンサFS2012搭載:
- MEMS 熱電対を利用した流量測定。優れた信号対雑音比を提供
- 表面汚染への耐性
- 詰まりの原因になるキャビティなし
- 振動や圧力衝撃への耐性
- 高温流量ハウジング
- I2C 拡張インターフェースに対応したタイプ 6A Pmod コネクタ
- デイジーチェーン接続可能なデュアルコネクタ
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
| Software title
|
Software type
|
会社名
|
|---|---|---|
| クイックコネクトプラットフォーム QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
|
Software and Hardware Development Tools | ルネサス |
1件
|
||
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | Sampleable | Pb (Lead) Free |
|---|---|---|---|---|
| US082-FS2012EVZ | Obsolete | 在庫あり | N/A | Yes |