メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The SMOD electronic module creates an easy way to evaluate the SGAS sensor. An MCU-based electronic module encompasses all measurement and control aspects of SGAS sensors. The factory configured SMOD functions with a specific SGAS sensor type. The SMOD board connects to a Windows PC via a bi-directional USB connection; supplied with an application facilitating SMOD operation. The sensor response is both native resistance units and linearized concentration units.  Sensor operating parameters are customizable.

特長

  • 8.9cm² total PCB area
  • Can be operated by USB power only
  • Embedded microcontroller/EEPROM combination enables "no setup required" operation
  • Supports all advanced modes of sensor operation (feedback heater control, temperature and sensor measurement sequencing
  • Simple ASCII-based communication protocol allows easy integration with external controllers
  • Full-speed USB interface standard; optional I²C and UART interfaces are available

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 656 KB
EOL通知 PDF 105 KB
データシート PDF 542 KB
3件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 100 KB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 248.46 MB
2件
Part NumberStatusStockSampleable
SMOD707KITV1ObsoleteOut of StockN/A