メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The SMOD electronic module creates an easy way to evaluate the SGAS sensor. An MCU-based electronic module encompasses all measurement and control aspects of SGAS sensors. The factory configured SMOD functions with a specific SGAS sensor type. The SMOD board connects to a Windows PC via a bi-directional USB connection; supplied with an application facilitating SMOD operation. The sensor response is both native resistance units and linearized concentration units.  Sensor operating parameters are customizable.

特長

  • 8.9cm² total PCB area
  • Can be operated by USB power only
  • Embedded microcontroller/EEPROM combination enables "no setup required" operation
  • Supports all advanced modes of sensor operation (feedback heater control, temperature and sensor measurement sequencing
  • Simple ASCII-based communication protocol allows easy integration with external controllers
  • Full-speed USB interface standard; optional I²C and UART interfaces are available

使用製品

サンプル&ご購入

SMOD707 - Evaluation Kit Box

SMOD707KITV1

廃止品

ニュース&ブログ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。