概要
評価ボード「SLG88104V-EVB」は、GreenPAK™向け4チャンネルマイクロパワーオペアンプ「SLG88104」の評価に使用されます。
SLG88104は、広い電源電圧範囲に対応し、375nAの消費電流を持つ4チャンネルCMOS入力オペアンプであり、入力・出力ともにレール・トゥ・レール動作が可能です。 各アンプは個別にパワーダウンすることが可能です。
サンプル&ご購入
SLG88104V-EVB
アクティブ| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8542.33.0001 |