概要
説明
GreenPAK™ Pro開発プラットフォームにより、GreenPAKミックスドシグナルICを使用したカスタム設計の開発が可能です。 GreenPAK Designerソフトウェアと連携するGreenPAK Pro開発ボードにより、設計者は数分でカスタムサンプルをプログラミングし、GreenPAKプロジェクトを回路内でテストし、選択したGreenPAKデバイスを使用して開発できます。
GreenPAK Designerは、使いやすく、フル機能を備えた統合開発環境(IDE)であり、デバイスをどのように構成したいかを正確に指定できます。 これにより、単一のツールでGreenPAKデバイスの全機能に直接アクセスし、PAKプロジェクトのルーティングと構成を完全に制御できます。
注意:ソケットアダプタは別途ご注文ください。
特長
- USBインタフェース
- MacOS、Windows、Linuxに対応
- プログラミングとエミュレーション
- 外部試験装置に接続するためのゲート付き拡張ヘッダ
- 高速信号およびロジック・ジェネレータ内蔵
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
| Software title
|
Software type
|
会社名
|
|---|---|---|
| Go Configureソフトウェアハブ Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
||
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | Description |
|---|---|---|---|
| SLG4DVKPRO | Obsolete | 在庫切れ | We will continue to support existing customers that have purchased this platform in the past. |
ビデオ&トレーニング
Discover GreenPAK™, a configurable mixed‑signal IC platform that replaces discrete logic and streamlines system design. By combining analog, digital, and power functions in a compact, low‑power device, GreenPAK enables fast customization through an intuitive GUI without added complexity. Engineers can reduce BOM cost, lower power consumption, simplify PCB routing, accelerate time‑to‑market, and take advantage of in‑system configurability, making GreenPAK a strong fit for building smarter and more efficient designs across a wide range of applications.