メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The SLG47910C-SKT is a socket card kit for use with the SLG4DVKGOCONF Development Board. The SLG47910C-SKT kit includes the FogreFPGA™ Socket Card #2 (SLG7SC2), 20 samples of SLG47910C, and a Pmod™ LED Adapter.

ForgeFPGA™ Socket Card #2 is a development board designed for emulation and prototyping of ForgeFPGA integrated circuits. The socket card implements a connection between the pins of a ForgeFPGA™ and the Go Configure™ Development Board. This board can be used for design prototyping with different boot modes. The socket card supports Pmod standards and thus provides an ability to connect different Pmod adapters.

特長

  • Programming and emulation
  • Standalone boot option
  • Onboard 4Mb SPI Flash
  • Pmod connectors
  • Clock generator from 2.5kHz to 200MHz
  • Standalone power connectors

必要なハードウェア

必須

Go Configure™ Development Board

SLG4DVKGOCONF アクティブ
Go Configure Software Hubとシームレスに連携する汎用開発ボードにより、ForgeFPGAおよびGreenPAK設計のプログラミング、エミュレーション、プロトタイピングを効率化します。

使用製品

サンプル&ご購入

Photo of the top of the ForgeFPGA Socket Card #2 board.

SLG47910C-SKT

アクティブ

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

Go Configure™ Development Board

SLG4DVKGOCONF アクティブ
Go Configure Software Hubとシームレスに連携する汎用開発ボードにより、ForgeFPGAおよびGreenPAK設計のプログラミング、エミュレーション、プロトタイピングを効率化します。

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。