メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

The Renesas Starter Kit for SH7086 is intended as a user-friendly introductory and evaluation tool for the SH7086 microcontroller. The board provides a useful platform for evaluating the Renesas suite of development tools for coding and debugging, using High-performance Embedded Workshop as well as programming the device using E10A emulator. The Renesas Starter Kit for SH7806 may be connected to the host PC using a simple RS232 serial connection or via the included USB E10A on chip debugging interface.

The purpose of the board is to enable the user to evaluate the capabilities of the device and its peripherals by giving the user a simple platform on which code can be run only minutes from opening the box. It can also prove an invaluable tool in development by providing a useful test platform for code already debugged using one of our more powerful emulation tools.

アプリケーション

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 526 KB
アプリケーションノート PDF 761 KB 简体中文 , English
AI生成コンテンツ: 7546/47グループと7544グループ(QzROM版)の違いを比較し、対象品種、パッケージ種類、ROM/RAMサイズ、入出力ポート、割り込み要因数、タイマ、ウォッチドッグタイマ、シリアルインタフェース、ADコンバータチャネルの相違点を詳述しています。7544グループは出力コンペアや入力キャプチャを持たず、36ピンSSOPパッケージもありません。ピン配置も異なります。機能設定ROMやパワーオンリセット回路は両グループに内蔵されていますが、仕様に差異があります。
マニュアル-開発ツール PDF 157 KB
マニュアル-開発ツール PDF 388 KB
マニュアル-開発ツール PDF 124 KB
マニュアル-開発ツール PDF 123 KB
マニュアル-開発ツール PDF 219 KB
マニュアル-開発ツール PDF 779 KB
クイックスタートガイド PDF 585 KB
クイックスタートガイド PDF 1.12 MB
10件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 470.52 MB
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 614 KB
1件