メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

Renesas Starter Kit+ for RZ/A1Hは、RZ/A1H開発が初めての方にぴったりのスタータキットです。 LCDディスプレイモジュール、J-LINK Liteデバッグエミュレータおよび統合開発環境e²studioは同梱されているため、キット購入後すぐにRZ/A1Hの評価を始めることができます。 是非、本製品にてRZ/A1Hの性能や機能をご体験ください。

RZ/A1Hを始める(RZ/A Start-up ページ)

製品注意事項

Renesas Starter Kit+ for RZ/A1H Product Note (2016年2月8日)

該当する製品:

全製品

注意事項:

CPUボードのUSBデカップリングコンデンサおよびVBUS電源回路は推奨できませんので、お客様のターゲットシステム設計向けに参照しないでください。

  • デカップリングコンデンサC1、C2、C4、C5、C6、C7、C9およびC10は推奨値ではありません。
  • RZ/A1Hがホストコントローラとして使用される時、VBUSラインに120uFより大きいコンデンサが必要です。
推奨:

お客様のターゲットシステム設計向けにはアプリケーションノート「Hi-Speed USB 2.0 基板設計ガイドライン (PDF)」を参照してください。
なお、アプリケーションノート中の表3、4についてはRZ/A1Hグループ、RZ/A1Mグループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

該当する製品:

CPUボード上の製品型名シールにD012221#01、D012221#02、D012221#03またはD012221#04の印字があるCPUボードが対象です。

注意事項:

抵抗R128、R152、R205およびR297が実装されている場合、USBは機能しますがUSB差動信号が劣化します。

推奨:

抵抗R128、R152、R205およびR297は22Ωの抵抗です。これらの抵抗を0Ωに置き換えると信号が改善されます。

画像
rsk-rza1-information-ja

動作環境

  • IBM PC/AT互換機(USB2.0インタフェース要) 注1
  • プロセッサ 1GHz以上(ハイパースレッディング、マルチコアCPUに対応)
  • 推奨2GB以上。最低1GB以上(64ビット版Windowsでは2GB以上) 注2
  • ハードディスク空き容量2GB以上
  • ディスプレイ 1024 x 768以上の解像度、65536色以上
  • Windows 7 / Windows 8 注2(記載のOS以外は対応しておりません)

注:

  1. IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
  2. Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

特長

  • CPUボード
  • TFT LCDオプションボード
  • Pmod™互換カラーLCDボード(着脱可)
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • Segger J-LINK Liteデバッグエミュレータ (このJ-Linkは付随の評価ボード向けであり、それ以外のボードの評価や製品開発は使用できません。)
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • 5V電源(マルチリージョン対応)
  • クイックスタートガイド

アプリケーション

分類 タイトル 日時
リリースノート
ログインしてダウンロード PDF 234 KB
ツールニュース-お知らせ PDF 680 KB English
カタログ PDF 4.25 MB
マニュアル-開発ツール PDF 693 KB
ツールニュース-お知らせ PDF 382 KB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 26.75 MB English
アプリケーションノート PDF 149 KB
AI生成コンテンツ: This document outlines general precautions for handling microprocessing and microcontroller products, emphasizing proper handling of unused pins, power-on processing, and clock signal stabilization. It prohibits access to reserved addresses and advises verifying differences between product variants before switching. It also details quality grades, application restrictions, and liability disclaimers. Safety measures and compliance with environmental and legal regulations are stressed. Contact information for Renesas Electronics sales offices worldwide is provided.
アプリケーションノート PDF 216 KB
AI生成コンテンツ: The document explains how to use the RZ/A1H DMA controller for high-speed synchronous serial data transfer via the RSPI module. It details configuring DMAC channels to transmit and receive data between on-chip RAM and RSPI without CPU intervention. The document also outlines peripheral functions, operating conditions including clock frequencies and development environment, and provides sample code for implementation.
その他資料 ZIP
マニュアル-開発ツール PDF 344 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.13 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.69 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 6.27 MB
マニュアル-開発ツール PDF 1.55 MB
マニュアル-開発ツール PDF 14.44 MB
マニュアル-開発ツール PDF 1.52 MB
リリースノート PDF 70 KB
17件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 96.24 MB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 554 KB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 1,043.55 MB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP English
4件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RZ FreeRTOS Software Package|v1.40],[Toolchains=GNU Arm Embedded|V12.2.Rel1]
ログインしてダウンロード ZIP 48.37 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example, BSP, HMI, I/O or Pin, Memory, OS, Other peripherals, Software Package, Timer IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 104.16 MB
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 11.86 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 760 KB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio
4件
型名状態在庫DescriptionRegional AvailabilityDebugger supplied
RTK772100BS00000BEActive在庫切れRenesas Starter Kit+ for RZ/A1H (with e² studio, TFT LCD Option Board)JPSegger J-LINK Lite
YR0K77210S009BEPending在庫切れRenesas Starter Kit+ for RZ/A1H (with e² studio, without TFT LCD Option Board)US, EU, CN, BR, IN, KR, SG, TWSegger J-LINK Lite
YR0K77210S011BEPending在庫ありRenesas Starter Kit+ for RZ/A1H (with e² studio, TFT LCD Option Board)US, EU, CN, BR, IN, KR, SG, TWSegger J-LINK Lite