概要
Renesas Starter Kit for RX63T (64-pin)は、RX63T (64-pin)マイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。
付属の統合開発環境 High-performance Embedded Workshop*1を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Flash Development Toolkitを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。
Renesas Starter Kit for RX63T (64-pin)の目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。
*1:Renesas Starter Kit for RX63T (64-pin)には統合開発環境 High-performance Embedded Workshop用サンプルコードを同梱していますが、統合開発環境CubeSuite+環境でもご使用いただけます。
サンプル&ご購入
Renesas Starter Kit for RX63T (64-pin)
R0K50563TS900BE 最終購入とりまとめ品
| Description: | Renesas Starter Kit for RX63T (64-pin) |
| Debugger supplied: | None |
1u | $211.76参考価格