概要
Renesas Starter Kit for RX63T(144-pin)は、RX63T(144-pin)マイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。
付属の統合開発環境 CubeSuite+ を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Renesas Flash Programmer を使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。
Renesas Starter Kit for RX63T(144-pin)の目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。
* 本製品は製品インストーラのロックを解除するためにインターネット環境を必要とします。
サンプル&ご購入
Renesas Starter Kit for RX63T(144-pin) ( (Kit with CubeSuite+)
R0K5563THS900BE 最終購入とりまとめ品
| Description: | Renesas Starter Kit for RX63T(144-pin) ( (Kit with CubeSuite+) |
| Debugger supplied: | None |
1u | $223.53参考価格