メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

Renesas Starter Kit for RX62Tは、RX62Tマイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。
付属の統合開発環境 High-performance Embedded Workshop*1を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Flash Development Toolkitを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。
*1:Renesas Starter Kit for RX62Tには統合開発環境 High-performance Embedded Workshop用サンプルコードを同梱していますが、統合開発環境CubeSuite+環境でもご使用いただけます。
Renesas Starter Kit for RX62Tの目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。

同梱エミュレータについて
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。
E1同梱版の在庫終了後は、E1同梱なし版の販売に変更となります。
【お知らせ】E1エミュレータ同梱版Renesas Starter Kit の生産中止 (PDF | English, 日本語)
DVD-ROMに収録の統合開発環境、フラッシュプログラマはE2エミュレータ、E2エミュレータLiteに対応していません。これらのエミュレータをご使用の場合は、最新版のツールをウェブからダウンロードしてください。

アプリケーション

  • エアコン
  • 冷蔵庫
  • 洗濯機
  • 太陽光発電システム
  • UPS
  • パワーコンディショナ
  • ACサーボシステム
  • インバータ
  • FA機器
  • 産業用ドライブ
  • デジタル電源
  • IHクッキングヒータ
  • 計測機器
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 272 KB English
ツールニュース-お知らせ PDF 221 KB English
アプリケーションノート PDF 214 KB
AI生成コンテンツ: The RX62T Renesas Starter Kit sample code demonstrates peripheral initialization and ADC operation using the HEW with GNU RX Compiler. The projects include source files with main functions and comments explaining their functionality. The sample code configures the ADC for single-shot conversions, displaying results on an LCD and allowing users to observe changes via a potentiometer and software watch window. The workspace organizes files and dependencies for easy access and editing.
アプリケーションノート PDF 612 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、RX62T用CubeSuite+におけるプロジェクトおよびサブプロジェクトの管理方法を説明しています。アクティブプロジェクトの設定、使用しないサブプロジェクトの削除、ビルド手順を解説します。デバッグツールとしてRX E1(JTAG)の設定やプロパティ調整、Renesasスターターキットへの接続方法、起動時の警告対処、プログラム実行手順も含まれます。
クイックスタートガイド PDF 1.50 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 967 KB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 935 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.10 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 69 KB
アプリケーションノート PDF 193 KB English
AI生成コンテンツ: ソースコードプロジェクトは特定のRSKで実行されることを前提に作成されていますが、RSKを使用しない場合でも周辺回路の初期化の有効な例となります。サンプルプロジェクトには「main」を含むCソースファイルがあり、main()関数と機能説明のコメントが含まれています。例としてADCチャネル0を単一動作モードでソフトウェアトリガーし、AD変換を行うコードが示されています。ビルド、ダウンロード、実行、変換結果の確認手順も記載されています。ルネサスのサポート情報も提供されています。
10件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 221.05 MB
アップデート-デバッガ
ログインしてダウンロード ZIP 110.86 MB English
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 37.74 MB English
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 122.93 MB English
4件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 5.23 MB IDE: HEW
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 7.43 MB English IDE: CS+
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 38.34 MB English IDE: HEW
3件
型名状態在庫参考価格(米ドル)DescriptionDebugger supplied
R0K5562T0S900BEActive在庫あり1u | $176.47Renesas Starter Kit for RX62T (Kit with HEW)None

サポートコミュニティ

  1. RX62TのRSPIで通信ができない(クロックが発生しない)

    ... ない情報やおかしい点があればご指摘頂けたら幸いです。RX62T(Starter Kit)でRSPIを利用して、MCP4822というD/Aを利用しようと考 ...

    2015年10月21日