概要
Renesas Starter Kit for RX220は、RX220マイコン用の使いやすい入門・評価ツールです。 本ボードは、High-performance Embedded Workshopを使用したコーディングおよびデバッグ向けのルネサス開発ツール群を評価するためのプラットフォームとしても利用できます。
本ボードは、デバイスおよびその周辺機能の性能を評価できるよう設計されています。開封後わずか数分でコードを実行できるシンプルなプラットフォームを提供します。 また、ルネサスのより高性能なエミュレーションツールでデバッグ済みのコードを評価するためのテストプラットフォームとしても利用でき、開発において非常に有用なツールとなります。
特長
- ルネサスのマイコンプログラミング
- ユーザコードのデバッグ
- スイッチ、LED、ポテンショメータなどのユーザ回路
- サンプルアプリケーション
- 周辺機能の初期化用サンプルコード
サンプル&ご購入
Renesas Starter Kit for RX220 (Kit with HEW)
R0K505220S900BE 最終購入とりまとめ品
| Description: | Renesas Starter Kit for RX220 (Kit with HEW) |
| Debugger supplied: | None |
1u | $188.24参考価格