メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

The PMOD Expansion Board for RYZ024Aは、RYZ024Aの評価および開発に利用できます。 PMOD Expansion Boardは、 PMODインタフェースを介してルネサスMCUキットに簡単に接続できます。また、UARTインタフェースを介して制御できます。

製品の内容

次のコンポーネントが含まれています。

  • PMOD™ Expansion Board for RYZ024A
  • LTE Antenna (Taoglas: GSA.8830.A.201111) (SMA Male termination)
  • MVNO SIM Card

特長

  • ワイヤレス・モジュール
    • LTE Cat-M1セルラー IoT モジュールRYZ024A (RYZ024A000FZ00#HD0)
  • PMOD™ インタフェース
    • PMOD (UART) を介したルネサスMCUキットへの容易に接続
  • USB インタフェース
    • 各種インタフェースに使用可能
  • アンテナインタフェース
    • 各種外部アンテナに使用可能
  • ソフトウェア
    • RA MCUファミリのFlexible Software Package (FSP) をサポート
    • RX MCUファミリのドライバ提供

アプリケーション

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 4.76 MB English
AI生成コンテンツ: ルネサスRL78/G23-128pファストプロトタイピングボードとセルラーIoTモジュールをFreeRTOSでAmazon Web Services(AWS)に接続する方法を示す。デモにはMQTT通信によるデータアップロード(PubSub)とOTAによるファームウェア更新が含まれる。ハードウェア・ソフトウェアのセットアップ、SIMカードやAWS IoT設定、プロジェクトのインポート、ビルド、デバッグ方法を詳細に解説。初期および更新ファームウェアイメージの作成、AWS S3バケットやIAMポリシー設定、Renesas Flash Programmerの使用も説明し、AWS IoT連携を支援する。
アプリケーションノート PDF 2.63 MB English
AI生成コンテンツ: RL78/G23-128p Fast Prototyping BoardとセルラーIoTモジュールをLTE通信とFreeRTOSで接続し、Amazon Web Services(AWS)にセンサーデータを送信する方法を説明する。デモプロジェクトでは、温度や湿度のデータをMQTT通信でAWSにアップロードし、Amazon CloudWatchで可視化する。OTAによるファームウェア更新もサポートし、ハードウェア・ソフトウェアのセットアップやAWS設定、ファームウェアイメージ作成方法を詳述する。
アプリケーションノート PDF 2.85 MB English
AI生成コンテンツ: RL78/G22マイコンを用いて、UART経由でATコマンドを送信し、RYZ024AのLTE Cat M1/NB1/NB2通信モジュールを制御する方法を解説する。MQTT通信や低消費電力動作(eDRX、PSM)を実現するサンプルソフトを提供し、ATコマンド管理フレームワークにより多様な通信プロトコルをサポートする。PMOD-RYZ024Aボードの使用方法やSIMカードのアクティベーション、ディープスリープ時の注意点も含む。
クイックスタートガイド PDF 3.06 MB
クイックスタートガイド PDF 2.98 MB
マニュアル-ハードウェア PDF 4.33 MB
クイックスタートガイド PDF 720 KB
クイックスタートガイド PDF 801 KB
アプリケーションノート PDF 1.45 MB
AI生成コンテンツ: RYZ024 modules operate in four power states—Deep Sleep, Sleep, Active Standby, and Modem Active—each with distinct wake-up latencies. Power-saving protocols eDRX and PSM optimize battery life by controlling UE paging and sleep cycles. eDRX allows the device to monitor paging only during specific intervals, enabling deep sleep between cycles, while PSM extends sleep duration by managing timers for idle and tracking area updates. Power measurement setups require specific hardware, including a power analyzer with microamp accuracy, and detailed modem configuration steps ensure accurate power consumption evaluation under various network conditions.
9件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
2件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.12.01]
ログインしてダウンロード ZIP 29.22 MB Compiler: CC-RL Function: Application Example, OS IDE: CS+ for CC, e2 studio
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.12.01]
ログインしてダウンロード ZIP 26.93 MB Compiler: CC-RL IDE: e2 studio
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.13.00]
ログインしてダウンロード ZIP 8.82 MB English
アプリケーション: コネクテッドホーム & エンタテイメント, スマート家電, メディカル&ヘルスケア, 無線インフラストラクチャ, 産業用機器
Compiler: CC-RL Function: Communication Interface IDE: CS+ for CC, e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.30 MB
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.19 MB
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 9.98 MB
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 10.06 MB
7件
型名状態在庫SampleablePb (Lead) Free
RTKYZ024A0B00000BEObsolete在庫切れN/ANo

RYZ024A評価は複数の地域規制要件を満たしています。 免責事項、注意事項、および認証の詳細については、RYZ024Aのドキュメントを参照してください。

日本 無線設備の技術基準適合

実装されているRYZ024Aは、工事設計認証 (認証番号:003-220081(Cat-M1のみ))を取得しています。

注意

認定は、認定に示されている製品および管轄区域のみを対象としてます。他の管轄区域または別の製品の認定として解釈することができません。