メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The PMOD Expansion Board for RYZ024Aは、RYZ024Aの評価および開発に利用できます。 PMOD Expansion Boardは、 PMODインタフェースを介してルネサスMCUキットに簡単に接続できます。また、UARTインタフェースを介して制御できます。

製品の内容

次のコンポーネントが含まれています。

  • PMOD™ Expansion Board for RYZ024A
  • LTE Antenna (Taoglas: GSA.8830.A.201111) (SMA Male termination)
  • MVNO SIM Card

特長

  • ワイヤレス・モジュール
    • LTE Cat-M1セルラー IoT モジュールRYZ024A (RYZ024A000FZ00#HD0)
  • PMOD™ インタフェース
    • PMOD (UART) を介したルネサスMCUキットへの容易に接続
  • USB インタフェース
    • 各種インタフェースに使用可能
  • アンテナインタフェース
    • 各種外部アンテナに使用可能
  • ソフトウェア
    • RA MCUファミリのFlexible Software Package (FSP) をサポート
    • RX MCUファミリのドライバ提供

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

サンプルコード

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

認証

RYZ024A評価は複数の地域規制要件を満たしています。 免責事項、注意事項、および認証の詳細については、RYZ024Aのドキュメントを参照してください。

日本 無線設備の技術基準適合

実装されているRYZ024Aは、工事設計認証 (認証番号:003-220081(Cat-M1のみ))を取得しています。

注意

認定は、認定に示されている製品および管轄区域のみを対象としてます。他の管轄区域または別の製品の認定として解釈することができません。

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。