メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

The RRP63175 evaluation boards (RTKP63175DE00000BC and RTKP63175DE00010BC) enable a rapid and thorough evaluation of the RRP63175, a single low-side driver capable of driving 7.2A source and 5.3A sink currents. These boards are designed to efficiently drive the gates of either GaN FETs (RTKP63175DE00000BC) or silicon FETs (RTKP63175DE00010BC) in a boost system configuration. Equipped with an inductor-capacitor (LC) filter and a power FET, they support detailed system evaluation and feature 100V overvoltage protection at the output.

特長

  • High-performance 7.2A source and 5.3A sink driver for GaN/MOSFETs
  • Accepts 3.3V/5V logic-level PWM inputs
  • Fast propagation delay and matching with a typical delay of 5ns
  • Typical rise and fall times of 4ns
  • Operates on a 5V power supply
  • Support positive, negative PWM or EN input logic

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)Sampleable
RTKP63175DE00000BCActiveOut of Stock1u | $108Available
RTKP63175DE00010BCActiveOut of Stock1u | $108Available

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。