メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

RTKAOPAMPEVKIT1Zは、高帯域幅レール・ツー・レールデバイスから高精度チョッパ安定化アンプまで、幅広いルネサス製オペアンプを迅速かつ容易に評価できる評価キットです。 設定可能な抵抗ネットワークとスマートジャンパにより、反転増幅、非反転増幅、電流検出、ハイパスフィルタ、ローパスフィルタなど、さまざまな構成へ迅速に切り替えることができます。 本評価ボードは、お客様のアプリケーションに適したオペアンプを比較、評価、選定するために必要なすべてを提供します。

特長

  • 交換可能な複数のルネサス製オペアンプ・ドーターカード
  • 両電源および単電源動作
  • 完全に再構成可能なアナログ信号経路
  • 信号プロービングおよび特性評価用テストポイント
  • 多様な回路構成に対応
    • ハイパスフィルタとローパスフィルタ
    • 反転増幅および非反転増幅
    • 電流検出
    • その他多数

使用製品

同梱品

  • RTKAOPAMPEVAL1Z(メインボード)
  • 4枚のドーターカード(RRA78610、RRA79001、RRA79041、ISL28133A)