メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The RTKA808013DE0000BU evaluation board is a 3A synchronous buck regulator with an input range of 2.7V to 5.5V. The board evaluates the performance of the RAA808013 high-efficiency, low bill-of-materials (BOM) count synchronous buck regulator with 3A output current. The RTKA808013DE0000BU is offered in a 6-lead TSOT23 package with 1.1mm maximum height. The converter occupies 1.516cm2 area.

特長

  • Input voltage: 2.7V ~ 5.5VDC
  • Output voltage: 1.2VDC
  • Output current: 3A max
  • Output power: 3.6W
  • Efficiency: 91% at 0.6A, 87% at 1.5A, 83% at 2.4A
  • High switching frequency: 1.5MHz
  • Load regulation: ±0.5% at 25°C
  • Operating temperature: -40°C to 85°C
  • Board dimension: 76.2mm×63.5mm

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.13 MB
1件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
RTKA808013DE0000BUActiveIn Stock1u | $63.33AvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。