メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

μPD720211は、Universal Serial Bus (USB) Specification Revision 3.0に準拠し、最大5Gbpsで動作する2ポートUSB 3.0ハブコントローラです。本デバイスは、市場で実証済みのルネサスのUSB3.0インタフェース設計技術とUSB 3.0ハブコアで構成されています。本デバイスは、すべての旧バージョンのUSB仕様と完全互換で、ルネサスの業界標準USB 3.0ホストコントローラと高い相互接続性を実現できます。小型の56ピンQFNパッケージで提供され、一般的に必要な外付け部品を内蔵しているため、PCBスペースが限られているアプリケーションに最適です。さらに、μPD720211はルネサスの低消費電力技術を搭載し、主要なバッテリ充電仕様をすべてサポートしています。

RTKA720211DE0000BU(旧称ET-uPD720211-0002)は、μPD720211K8-701-BAL-A USBハブコントローラを搭載しています。このプラグアンドプレイハブは、PCのUSB 3.xポートから2つのUSB 3.0ポートを拡張します。一般的なOSでは、特別なドライバは必要ありません。

特長

  • Universal Serial Bus 3.0 Specification Revision 1.0準拠":
    • 以下の転送レートをサポート: Low-Speed (1.5Mbps), Full-Speed (12Mbps), Hi-Speed (480Mbps), SuperSpeed (5Gbps)
    • μPD720211は、これらの転送レートを2つのダウンストリームポートでサポート可
    • USB 3.0 link power management (U0/U1/U2/U3) をサポート
    • USB 2.0 link power management (LPM: L0/L1/L2/L3) をサポート
  • ファームウェア用にSerial Peripheral Interface (SPI) type ROMをサポート
  • VBUS制御:
    • 個別過電流検出
    • 個別電源制御
  • 電源:
    • 5V電源
    • 5V入力3.3V出力の電圧レギュレータを搭載
  • システム クロック: 24MHz水晶発振子

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

型名状態在庫Sampleable
RTKA720211DE0000BUActive在庫切れAvailable