メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

µPD720210は、Universal Serial Bus (USB) Specification Revision 3.0に準拠し、最大5Gbpsで動作するルネサスの4ポート USB 3.0ハブコントローラです。本デバイスは、市場で実証済みのルネサスのUSB3.0インタフェース設計技術とUSB 3.0ハブコアで構成されています。本デバイスは、すべての旧バージョンのUSB仕様と完全互換で、ルネサスの業界標準USB 3.0ホストコントローラと高い相互接続性を実現できます。さらに、μPD720210には、ルネサスの低消費電力技術を組み込んでおり、主要なバッテリ充電仕様に対応しています。

RTKA720210DE0000BU(旧称ET-uPD720210-0001)は、µPD720210K8-BAF-A USBハブコントローラを搭載した4ポートUSB 3.0ハブです。このプラグアンドプレイハブは、PCのUSB 3.xポートから4つのUSB 3.0ポートを拡張します。一般的なOSでは特別なドライバは必要ありません。

特長

  • Universal Serial Bus 3.0 Specification Revision 1.0準拠:
    • 以下の転送レートをサポート: Low-Speed (1.5Mbps), Full-Speed (12Mbps), Hi-Speed (480Mbps), SuperSpeed (5Gbps)
    • μPD720210は、これらの転送レートを4つのダウンストリームポートでサポート可
    • USB 3.0 link power management (U0/U1/U2/U3) をサポート
    • USB 2.0 link power management (LPM: L0/L1/L2/L3) をサポート
  • ファームウェア用にSerial Peripheral Interface (SPI) type ROMをサポート
  • VBUS制御:
    • 個別過電流検出
    • 個別電源制御
  • 電源:
    • 単一5V電源
    • 5V入力3.3V出力、5V入力1.05V出力の各電圧レギュレータを搭載
  • システム クロック: 24MHz水晶発振子

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール
ログインしてダウンロード PDF 828 KB 简体中文 , English
RTKA720210DE0000BU評価ボード (旧名ET-D720210-0001)は、µPD720210K8-BAF-A USB 3.0 ハブコントローラを搭載した 4 ポート USB 3.0 ハブです。 このハブは、PC の USB 3.x ポートから 4 つの USB 3.0 ポートを拡張します。本書は評価ボードの使用方法について説明しています。 Windows 11やLinuxベースのOS(Ubuntuなど)などの一般的なOSでは、特別なドライバは必要ありません。
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 9.94 MB
The RTKA720210DE0000BU is a 4-port USB hub evaluation board that complies with the Universal Serial Bus 3.0 specification Revision 1.0. This file contains the schematics, layout data, and bill of materials for the RTKA720210DE0000BU.
2件
型名状態在庫Sampleable
RTKA720210DE0000BUActive在庫切れAvailable