メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ご購入

概要

µPD720210は、Universal Serial Bus (USB) Specification Revision 3.0に準拠し、最大5Gbpsで動作するルネサスの4ポート USB 3.0ハブコントローラです。本デバイスは、市場で実証済みのルネサスのUSB3.0インタフェース設計技術とUSB 3.0ハブコアで構成されています。本デバイスは、すべての旧バージョンのUSB仕様と完全互換で、ルネサスの業界標準USB 3.0ホストコントローラと高い相互接続性を実現できます。さらに、μPD720210には、ルネサスの低消費電力技術を組み込んでおり、主要なバッテリ充電仕様に対応しています。

RTKA720210DE0000BU(旧称ET-uPD720210-0001)は、µPD720210K8-BAF-A USBハブコントローラを搭載した4ポートUSB 3.0ハブです。このプラグアンドプレイハブは、PCのUSB 3.xポートから4つのUSB 3.0ポートを拡張します。一般的なOSでは特別なドライバは必要ありません。

特長

  • Universal Serial Bus 3.0 Specification Revision 1.0準拠:
    • 以下の転送レートをサポート: Low-Speed (1.5Mbps), Full-Speed (12Mbps), Hi-Speed (480Mbps), SuperSpeed (5Gbps)
    • μPD720210は、これらの転送レートを4つのダウンストリームポートでサポート可
    • USB 3.0 link power management (U0/U1/U2/U3) をサポート
    • USB 2.0 link power management (LPM: L0/L1/L2/L3) をサポート
  • ファームウェア用にSerial Peripheral Interface (SPI) type ROMをサポート
  • VBUS制御:
    • 個別過電流検出
    • 個別電源制御
  • 電源:
    • 単一5V電源
    • 5V入力3.3V出力、5V入力1.05V出力の各電圧レギュレータを搭載
  • システム クロック: 24MHz水晶発振子

使用製品

サンプル&ご購入

RTKA720210DE0000BU Reference Design Board

RTKA720210DE0000BU

アクティブ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。