概要
μPD720202は、ルネサスの第3世代USB 3.0ホストコントローラで、USB 3.0仕様およびIntelのeXtensible Host Controller Interface(xHCI)に準拠しています。このデバイスは低消費電力で、かつ小型パッケージを採用しているため、ノートパソコンなどのモバイルコンピューティング機器に最適です。μPD720202はUSB 3.0 SuperSpeedポートを最大2つサポートでき、PCI Express® Gen 2システムインタフェースバスを採用しているため、システム設計者はPCI Expressバスインタフェースを搭載したシステムに最大2つのUSBポートを容易に追加できます。USB 3.0の周辺機器と接続した場合、μPD720202は最大5Gbpsでデータ転送を行います。
RTKA720202DE0000BU(旧称ET-D720202-0014)2ポートUSB 3.0アドインカードは、μPD720202K8-701 USB 3.0ホストコントローラを搭載しています。このプラグアンドプレイカードは、PCのPCIeインタフェースを使い、USB 3.0ポートを2つ拡張します。一般的なOSでは特別なドライバは必要ありません。
特長
- Universal Serial Bus 3.0 Specification Revision 1.0準拠:
- 以下の転送レートをサポート: Low-Speed (1.5Mbps), Full-Speed (12Mbps), Hi-Speed (480Mbps), SuperSpeed (5Gbps)
- μPD720202は、これらの転送レートを2つのダウンストリームポートでサポート可
- 以下のデータ転送の種類をサポート: Control, Bulk, Interrupt, and Isochronous transfer
- Intel's eXtensible Host Controller Interface (xHCI) Specification Revision 1.0準拠:
- 全SuperSpeed ポートでUSB debugging capabilityをサポート
- PCI Express Base Specification Revision 2.0準拠
- PCI Express SpecificationのLatency Tolerance Reporting ECNに対応
- PCI Bus Power Management Interface Specification Revision 1.2に対応:
- PEWAKEB端子でUSB Remote Wakeup機能をサポート
- ファームウェア用にSerial Peripheral Interface (SPI) type ROMをサポート
- VBUS制御:
- 個別過電流検出
- 個別電源制御
- 電源:
- 3.3V/3.3V AUX電源
- 12V 電源 (オプション)
- 12V入力5V出力、3.3V入力5V出力、5V入力3.3V出力、3.3V入力1.05V出力の各電圧レギュレータを搭載
- システム クロック: 24MHz水晶発振子
サンプル&ご購入
RTKA720202DE0000BU
アクティブ1u | $166.11参考価格