概要
説明
µPD720115は、Universal Serial Bus (USB) Specification Revision 2.0に準拠し、最大480Mbpsで動作する4ポート USB 2.0ハブコントローラです。本デバイスは、市場で実証済みのルネサスのUSB2.0インタフェース設計技術とUSB 2.0ハブコアで構成されています。一般的に必要とされる外付け部品を内蔵しているため、PCBスペースが限られているアプリケーションに最適です。さらに、μPD720115には、ルネサスの低消費電力技術を組み込んでおり、主要なバッテリ充電仕様に対応しています。
RTKA720115DE0000BU(旧称ET-uPD720115-0002)は、μPD720115K8-701-BAL-A USBハブコントローラを搭載した4ポートUSB 2.0ハブです。このプラグアンドプレイハブは、PCのUSB 2.xポートから4つのUSB 2.0ポートを拡張します。一般的なOSでは特別なドライバは必要ありません。
特長
- Universal Serial Bus 2.0 Specification準拠
- 以下の転送レートをサポート: Low-Speed (1.5Mbps), Full-Speed (12Mbps), Hi-Speed (480Mbps)
- μPD720115は、これらの転送レートを4つのダウンストリームポートでサポート可
- USB 2.0 link power management (LPM: L0/L1/L2/L3) をサポート
- 以下の転送レートをサポート: Low-Speed (1.5Mbps), Full-Speed (12Mbps), Hi-Speed (480Mbps)
- VBUS制御
- 個別過電流検出
- 個別電源制御
- 電源
- 単一5V電源
- 5V入力3.3V出力、3.3V入力1.05V出力の各LDOを搭載
- システム クロック: 24MHz水晶発振子
アプリケーション
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | Sampleable |
|---|---|---|---|
| RTKA720115DE0000BU | Active | 在庫あり | Available |