メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

当社のRTKA489300DE0000BU評価ボードを使用して、高電圧範囲で高効率の3レベル降圧電圧コントローラであるRAA489300を評価します。 これにより、異なる出力および入力電圧比間でのスムーズな移行が保証され、電力レギュレーションの多様性が提供されます。 当社の評価用ボードは、調整可能な出力電圧、プログラム可能なスイッチング周波数、およびパワーグッド・インジケータを備えており、さまざまなニーズへの適応性を示しています。 内蔵の保護機能には、過電流、過電圧、低電圧、過熱保護などがあります。 SMBus/I2C通信を通じて、入力電圧、出力電圧、電流制限などの重要なパラメータをプログラムし、カスタマイズ可能な電源ソリューションを提供できます。

特長

  • シングルインダクタ3レベル降圧
  • フライングキャパシタバランシングとスムーズなモード遷移のための独自の変調器
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~57.6V
  • 広い出力電圧範囲:3V〜48V
  • EXT5Vピンは、内蔵チャージポンプを介して5Vまたは10Vのゲート駆動電圧を生成
  • 両方向のパススルーモード(PTM)
  • ソフトスタートによるプリバイアス出力をサポート
  • 入力および出力電流モニタ
  • 適応型シュートスルー保護機能を備えたMOSFETドライバ
  • 完全保護:過電流保護(OCP)、過電圧保護(OVP)、低電圧保護(UVP)、過熱保護(OTP)
  • SMBusおよびI2C互換

アプリケーション

  • CPU電源レールシステム用のプリレギュレータ
  • USB Power Delivery(PD)アプリケーション
  • ロボットやドローン
  • セキュリティ監視
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 8.12 MB
PCB設計ファイル ZIP 3.01 MB
2件
型名状態在庫Sampleable
RTKA489300DE0000BUActive在庫ありAvailable