メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

当社のRTKA489300DE0000BU評価ボードを使用して、高電圧範囲で高効率の3レベル降圧電圧コントローラであるRAA489300を評価します。 これにより、異なる出力および入力電圧比間でのスムーズな移行が保証され、電力レギュレーションの多様性が提供されます。 当社の評価用ボードは、調整可能な出力電圧、プログラム可能なスイッチング周波数、およびパワーグッド・インジケータを備えており、さまざまなニーズへの適応性を示しています。 内蔵の保護機能には、過電流、過電圧、低電圧、過熱保護などがあります。 SMBus/I2C通信を通じて、入力電圧、出力電圧、電流制限などの重要なパラメータをプログラムし、カスタマイズ可能な電源ソリューションを提供できます。

特長

  • シングルインダクタ3レベル降圧
  • フライングキャパシタバランシングとスムーズなモード遷移のための独自の変調器
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~57.6V
  • 広い出力電圧範囲:3V〜48V
  • EXT5Vピンは、内蔵チャージポンプを介して5Vまたは10Vのゲート駆動電圧を生成
  • 両方向のパススルーモード(PTM)
  • ソフトスタートによるプリバイアス出力をサポート
  • 入力および出力電流モニタ
  • 適応型シュートスルー保護機能を備えたMOSFETドライバ
  • 完全保護:過電流保護(OCP)、過電圧保護(OVP)、低電圧保護(UVP)、過熱保護(OTP)
  • SMBusおよびI2C互換

使用製品

サンプル&ご購入

RTKA489300DE0000BU 評価ボード

RTKA489300DE0000BU

アクティブ

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。