メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RTKA223882DE0000BUは、 RAA223882 700Vレギュレータを備えたデュアル出力25Wユニバーサル入力フライバック評価ボードです。 このボードは、12Vおよび5.9V出力用の85VAC から265VAC のユニバーサル入力からの低コストで高性能の絶縁型AC/DCソリューションを提供します。 このRTKA223882DE0000BUは、EN55022/CISPR 22クラスBの伝導EMI制限に事前準拠した入力EMIフィルタを備えており、IEC61000-4-5規格で4kVサージ能力に合格するように設計されています。

特長

  • 120VACから230VACまでのユニバーサル入力で30Wを供給
  • 85VACから265VACまでのユニバーサル入力で25Wを供給
  • 低BOMコスト設計
  • EN55022/CISPR22のEMI準拠
  • IEC61000-4-5から最大4kVまでのサージテスト準拠

アプリケーション

  • 大型家電
  • 空調機
  • 産業機器
  • テレビ、セットトップボックス、またはLCD/LEDモニタ用の補助電源
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.84 MB
PCB設計ファイル ZIP 572 KB
2件
型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
RTKA223882DE0000BUActive在庫切れ1u | $167AvailableYesEAR998473.30.1180