メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The RTKA214223DR0000BU demonstration board provides a simple platform for demonstrating the RAA214223 LDO linear regulator. The board features convenient connection points for input, output, and enable. With a small form factor (SFF), the board integrates into another system as a daughter card or a module.

The RAA214223 is offered in a 5-pin TSOT23 package. The board operates from a supply voltage of 4V to 20V DC with a fixed output voltage of 3.3V at a load up to 150mA.

特長

  • Wide input voltage range 4V to 20V
  • 3.3V fixed output voltage
  • Output current up to 150mA
  • Low 3.6μA shutdown current
  • Excellent line and load regulation
  • Stable with as low as 1μF MLCC output capacitor
  • Integrated fault protections including over-temperature shutdown and current limit

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 291 KB
1件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
RTKA214223DR0000BUActiveOut of StockAvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。