メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

The RTKA214048DE0000BU evaluation board provides a simple platform to evaluate the 3.5mm × 3.5mm 20-Ld QFN RAA214048 low-dropout linear regulator (LDO).

RAA214048 is an ultra-low noise, high PSRR LDO regulator capable of sourcing up to 4A of load current with very low dropout. The output voltage can be programmed from 0.8V to 3.95V using voltage setting pins on the IC in 50mV steps. The evaluation board has convenient jumpers to exercise these pins. External feedback resistors can still be used for higher output voltage applications, allowing the output voltage to be programmed anywhere from 0.8V to 5.1V. The LDO operates from an input voltage of 1.4V to 6.5V without VBIAS and 1.1V to 6.5V with VBIAS.

特長

  • Output voltage set pins easily programmed with JP_VSET
  • Switch between voltage set pins or external resistor divider using jumper JP_FB
  • Convenient shutdown mode function using jumper JP_EN
  • Power-good (PG) indication test point
  • VBIAS banana jack or turret for applications where VIN <1.4V
  • BNC_VIN and BNC_VOUT connections for PSRR and output noise testing

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
RTKA214048DE0000BUActiveOut of StockAvailableYesEAR998473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。