メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

The RTKA211820DE0000BU board evaluates the RAA211820 (QFN version), a DC/DC synchronous step-down regulator with programmable switching frequency. The RAA211820 supports a wide input voltage range (from 4.5V to 75V) and adjustable output voltage. It delivers up to continuous 2A output current with premium load regulation and line regulation performance.

特長

  • Simple and flexible design
  • 4.5V to 75V VIN range
  • 3.3V output or adjustable
  • 400kHz default or adjustable Fsw 200kHz to 800kHz

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

製品選択

Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
RTKA211820DE0000BUActiveIn Stock1u | $73.5AvailableYesEAR998473.30.1180