概要
説明
RTKA211803DE0000BU評価ボードは、TSOT23-5パッケージのRAA211803超低静止電流(IQ)スイッチングレギュレータを評価するためのシンプルなプラットフォームを提供します。 このボードは、7Vから80V DCの電源電圧で動作し、3.3V出力電圧で最大300mAまでの連続負荷を供給します。
特長
- 7V~80Vの入力電圧範囲
- 最大300mAの出力電流
- IQ = 5.5μA(80V、無負荷、スイッチング動作時)
- IQ = 4.5μA(80V、無負荷、スイッチング停止時)
- 3.3V固定出力電圧
- 最小オンタイム75ns
- 可変周波数動作、外部インダクタで周波数をプログラム(10μH~33μH)
- プリバイアス、一律でスムーズな起動動作
- 保護
- 過電流(OC)制限
- 入力低電圧ロックアウト(UVLO)
- 過熱保護(OTP)
- 出力過電圧保護(OVP)
- 正確なEN閾値
アプリケーション
- 汎用電源またはLDOの代替
- 産業用電源
- 組み込みシステムおよびI/O電源
- 電動自転車
- 電源ツール
- 家庭用/産業用オートメーション
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | 参考価格(米ドル) | Sampleable | Pb (Lead) Free | ECCN (US) | HTS (US) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTKA211803DE0000BU | Active | 在庫あり | 1u | $75 | Available | Yes | EAR99 | 8473.30.1180 |