メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The RAA211233 is an integrated 24V, 3A 1.4MHz synchronous buck regulator with constant on-time (COT) current mode control. It supports a wide input voltage range from 4.5V to 24V.

The RTKA211233DE0000BU evaluation board provides a quick and comprehensive platform for evaluating the performance features of the RAA211233 buck regulator.

The RTKA211233DE0000BU evaluation board operates from a supply voltage of 4.5V to 24VDC, delivering a continuous load of 3A and 3.3V output voltage.

特長

  • 4.5V to 24V input supply range.
  • Integrated high-side (85mΩ) and low-side (45mΩ) MOSFETs
  • Iq = 400µA, no switching
  • Minimum on-time 66ns typical, minimum off-time 250ns typical
  • Reference voltage 0.6V with 2% tolerance for room temperature
  • VOUT programmable by changing the FB voltage divider
  • 1.4MHz nominal switching frequency 
  • Current mode COT control with internal  compensation
  •  Internal 1.2ms soft-start
  • Protections: LSOC Limit, VIN UVLO, OTP, UVP with Hiccup mode

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.50 MB
1件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
RTKA211233DE0000BUActiveOut of Stock1u | $75AvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。