メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

The RTKA211230DE0020BU board evaluates the RAA211230, a DC/DC synchronous step-down regulator with current mode Constant On Time (COT) control. The RAA211230 supports a wide input voltage range (from 4.5V to 24V) and adjustable output voltage. It delivers up to continuous 3A output current.

特長

  • Simple and flexible design
  • Input voltage range:4.5V to 24V
  • Output voltage: 3.3V
  • Up to 3A output current capability
  • Operating temperature range: -40°C to +125°C

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

製品選択

Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
RTKA211230DE0020BUActiveIn Stock1u | $51.1AvailableYesEAR998473.30.1180