メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

Renesas SynergyTM ソフトウェアおよびツールを使用して、高速通信機能と豊富なユーザインタフェースを持つRenesas SynergyTM プラットフォームとS5D9 MCUグループの主要な機能を体験できます。

製品型名が変更されています。旧製品型名は各種ドキュメントで引き続き使用されます。新旧の製品型名については、Look-up Tableを参照してください。

Kit Contents

  • PK-S5D9ボード
  • クイックスタートガイド
  • USB Type A-USB Micro-B変換ケーブル

System Requirements

  • Microsoft® Windows® 7または10、2.0GHz以上で動作するIntel® CoreTMファミリプロセッサまたは同等のプロセッサ搭載
  • システムRAM 8GB以上
  • ハードディスク空き容量 2GB以上
  • USB2.0以上のポート x 2
  • インターネット接続環境

特長

  • S5D9 MCUグループのほとんどすべての端子とオンボード周辺機器にアクセス可能
  • 密に統合され、認定されたSynergy Software Package(SSP)を使用してコード開発を加速
  • ルネサスe2 studio ISDEまたはIAR Embedded Workbench® for Renesas SynergyTMを使用して、コードの表示、ステップスルー、およびデバッグを実行
  • 多様な接続オプション - USB、IEEE 1588 PTP (Precision Time Protocol)対応イーサネット、CAN、およびRS-232/485
  • サードパーティ製ボード、既存ボード、およびカスタム多機能ボードのための、ArduinoTM Unoシールド互換ソケットおよびPmodTM コネクタ
  • ユーザインタフェース画面開発 - 静電容量式タッチ検出ユニット、静電容量タッチスクリーン式2.4インチQVGA(240x320)TFTディスプレイ付きのグラフィックスLCDコントローラ、およびGUIX StudioTM によるヒューマンマシンインタフェース(HMI)機能を装備
  • プログラム実行によるリアルタイムの消費電力を測定
  • AES、DSA、3DES、RSA、SHA、およびGHASHなどの業界標準アルゴリズムをサポートするセキュアなデータ通信およびストレージのためのセキュリティおよび暗号化機能
  • ハードウェア診断、メモリ保護、ウォッチドッグタイムアウトを含むセーフティ機能
  • オンボードJ-Link® OBを使用してデバッグとプログラミングを実行

アプリケーション

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 717 KB English
クイックスタートガイド PDF 2.70 MB English
アプリケーションノート PDF 61 KB
AI生成コンテンツ: The document provides a comprehensive look-up table for Synergy MCU Kits, listing current and new orderable part numbers to assist customers in ordering through distributors. It emphasizes precautions for handling microprocessing and microcontroller units, including electrostatic discharge prevention, power-on processing, signal input during power-off, unused pin handling, clock signal stability, and voltage waveform considerations. It also covers prohibitions on accessing reserved addresses, product differences, and safety and legal disclaimers. The document includes URLs for support, software, and additional resources related to the Synergy Platform. It highlights quality grades and usage restrictions for Renesas products, emphasizing user responsibility for safety and compliance.
アプリケーションノート PDF 279 KB
AI生成コンテンツ: The guide explains how to reload the out-of-box (OOB) demonstration on the PK-S5D9 Kit without requiring a full JTAG software installation. It specifies minimum PC requirements and necessary resources such as e2 studio ISDE, SSP, SSC, and SEGGER J-Link USB driver. The process involves connecting the PK-S5D9 board via Micro USB, running a batch file to program the demo, and optionally updating J-Link firmware. The OOB demo includes a thermostat application that reads internal temperature via the SSP and displays it on the LCD, with configurable settings accessible via a touchscreen icon. Additional support and software resources are available through Renesas Synergy’s website.
アプリケーションノート PDF 488 KB English
アプリケーションノート PDF 2.12 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料はSynergyプラットフォームにおける保存データのセキュリティ対策を詳述している。データ暗号化、読み書き保護、Write-Once保護、リスク分析を含む。Synergy MCUのセキュリティ機能(セキュリティMPU、FAW、セキュア暗号化エンジン)や、それらの設定方法、運用フロー、デバッグ時のセキュリティ考慮事項、内部フラッシュとSRAM保護のプロジェクト例を解説する。
アプリケーションノート PDF 1.94 MB English
アプリケーションノート PDF 1.80 MB English
アプリケーションノート PDF 1.82 MB English
アプリケーションノート PDF 277 KB
アプリケーションノート PDF 1.36 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、IoTセキュリティのエコシステムを説明し、IoTデバイス、クラウドサーバ、デバイス管理サービス、および認証局の役割を紹介します。強力なデバイスIDの重要性を強調し、安全な通信、信頼、プライバシー、データ整合性を確保します。Synergy MCUは、セキュアメモリ、ARM MPU、バスマスタ・スレーブMPU、セキュリティMPU、フラッシュアクセスウィンドウなどのハードウェアセキュリティ機能を提供し、不正アクセスを防止します。
アプリケーションノート PDF 2.17 MB English
アプリケーションノート PDF 2.45 MB English
アプリケーションノート PDF 224 KB
アプリケーションノート PDF 586 KB
AI生成コンテンツ: This document explains how to connect and configure a target board for use with the NetX Web Server on the Renesas Synergy Platform. It details setting up the SEGGER J-Link debugger, enabling Ethernet ports via DIP switches on specific DK-S7G2 board versions, and connecting the board to a PC using an Ethernet cable. It also guides configuring a static IP address on the PC and selecting a unique IP address for the board. Instructions for running the command prompt as an administrator and using the ipconfig command to verify network settings are included.
アプリケーションノート PDF 2.00 MB
マニュアル-ソフトウェア PDF 48.11 MB
アプリケーションノート PDF 250 KB
AI生成コンテンツ: The USBX Host Class Hub Module manages USB hubs, supporting stand-alone or compound devices, self-powered or bus-powered modes, and cascading of up to five hubs. It requires defining USB host controllers and device classes for operation. The module uses USB controller interrupts and transfer module interrupts, with priority settings configurable in the Synergy Configuration tool. Integration involves adding the module to a thread stack via the SSP configurator, which automatically includes necessary lower-level modules. The module itself has no user APIs or configurable properties; configuration occurs through associated modules.
アプリケーションノート PDF 456 KB
アプリケーションノート PDF 306 KB
アプリケーションノート PDF 439 KB
AI生成コンテンツ: The document explains how to create and migrate custom Board Support Packages (BSPs) for Renesas Synergy SSP versions 1.1.z and 1.2.0. It details the use of the Custom BSP Creator and Custom Pack Creator tools to generate, modify, and package BSPs. Custom BSPs mainly require changes in the board folder, including essential files like bsp.h and bsp_init.c. The process involves creating a base BSP, making a template pack for modifications, editing in e2 studio, and finalizing a standard pack for distribution. An example using the DK-S7G2 board illustrates these steps.
アプリケーションノート PDF 2.41 MB English
アプリケーションノート PDF 2.75 MB English
アプリケーションノート PDF 2.99 MB
アプリケーションノート PDF 538 KB
AI生成コンテンツ: The DK-S7G2 kit powers on via a 5 V barrel connector, indicated by LED3 status lights. Connecting the USB J-Link OB to the PC enables programming through a batch file using SEGGER J-Link, with a recommended firmware update. The demonstration application loads automatically, initializing LEDs and Ethernet indicators. The LCD displays a splash screen with date and time. Users can access a Thermostat Demonstration, adjust settings such as time, date, and sound, and navigate the Thermostat Control Menu for further controls.
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 4.51 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 4.46 MB English
アプリケーションノート PDF 587 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、J-Linkデバッガとイーサネットを用いて対象ボードを接続・設定する方法を説明しています。PCの固定IPアドレス設定と、ボードに異なる未使用のIPアドレスを割り当てる手順を詳述しています。管理者権限のコマンドプロンプトで「ipconfig」コマンドを使いネットワーク設定を確認する方法も含まれています。DIPスイッチやイーサネット接続の設定も解説しています。
アプリケーションノート PDF 2.17 MB English
アプリケーションノート PDF 1.68 MB English
AI生成コンテンツ: 本ガイドは、Synergy S7G2 MCUとGUIX Studioを用いた天気パネルアプリケーションの設定および開発方法を説明しています。PE-HMI1ボードのDIPスイッチ設定や、ThreadX RTOSを用いたマルチスレッド、メッセージフレームワーク、GLCD設定などのソフトウェア設計を含みます。SPI初期化やタッチパネルドライバの制御方法も解説し、Synergyフレームワークによる効率的な開発を強調しています。
アプリケーションノート PDF 528 KB English
AI生成コンテンツ: SK-S7G2ボードで使用可能なオーディオプレイヤーアプリケーションについて説明しています。対応ファイルはモノラル、符号付き、16ビット、44.1kHzのPCM WAVE形式です。ボード接続、e2studioへのプロジェクトインポート、ビルドと実行方法を解説。アプリはスプラッシュ画面、USB検出画面、動的GUIを備えたメイン画面を持ち、再生状態に応じて画面表示を切り替えます。
31件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.90 MB
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 8.89 MB Compiler: ARMCC, GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.32 MB Compiler: ARMCC, ICCARM IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.70 MB Compiler: ARMCC, ICCARM IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.18 MB Compiler: ARMCC, ICCARM IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 9.50 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.18 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.25 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.64 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 13.35 MB Compiler: ARMCC, ICCARM IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.22 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 16.28 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 13.86 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.27 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.46 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 5.37 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.86 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 89.36 MB Compiler: ARMCC IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.80 MB Compiler: GNUARM-NONE, ICCARM IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 8.43 MB IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 5.04 MB English Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.75 MB English Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 15.89 MB English Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.36 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
24件
型名状態在庫SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
RTK7PKS5D9S00001BUActive在庫切れN/ANo3A991.a.28471.50.0150
YSPKS5D9E10NRND在庫切れN/ANo3A991.a.28471.50.0150