メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

RTK5RLG13AC00000BJターゲットボードは、オンチップデバッグエミュレータE2またはE2 Liteに接続して使用でき、RL78/G13A MCUを容易に評価できます。

製品を構成する部品の生産終了(EOL)に伴い、E1エミュレータの生産を終了しました。

特長

  • RL78/G13A MCU(R5F140PLAFB)搭載
  • メインクロックとして20MHz発振子を実装し、2.7V~5.5Vでの高速動作に対応
  • ユニバーサルエリア(2.54mmピッチ)を搭載
  • フラッシュメモリ書き込みおよびオンチップデバッグ(TOOL0端子使用)の両方に対応
  • マイコンの端子を備えた周辺ボード用コネクタにより、高い拡張性を実現
  • 鉛(Pb)フリー対応品

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 985 KB
ツールニュース-お知らせ PDF 285 KB English
2件

ソフトウェア/ツール

型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
RTK5RLG13AC00000BJActive在庫あり1u | $37.18N/ANo3A991.a.28471.50.0150
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.