メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RTK5RLG13AC00000BJターゲットボードは、オンチップデバッグエミュレータE2またはE2 Liteに接続して使用でき、RL78/G13A MCUを容易に評価できます。

製品を構成する部品の生産終了(EOL)に伴い、E1エミュレータの生産を終了しました。

特長

  • RL78/G13A MCU(R5F140PLAFB)搭載
  • メインクロックとして20MHz発振子を実装し、2.7V~5.5Vでの高速動作に対応
  • ユニバーサルエリア(2.54mmピッチ)を搭載
  • フラッシュメモリ書き込みおよびオンチップデバッグ(TOOL0端子使用)の両方に対応
  • マイコンの端子を備えた周辺ボード用コネクタにより、高い拡張性を実現
  • 鉛(Pb)フリー対応品

使用製品

サンプル&ご購入

RTK5RLG13AC00000BJ

アクティブ
Pb (Lead) Free:No
ECCN (US):3A991.a.2
HTS (US):8471.50.0150

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。