メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
代替製品
NRND-EV - No Recommended Replacements Available - NRND
  • Notes:RTK0EML2C0S01020BJ is not recommended for new designs and has no alternative product available.

説明

本製品は、モータ制御IC RAJ306010を使用したBLDCモータシステムの評価用キットです。RAJ306010を実装した基板と24Vの小型モータ、接続ケーブルで構成されています。

RAJ306010にはホールICを用いた120度導通制御のサンプルコードが初期搭載されており、DC24V電源と付属のモータを接続するだけで、モータ制御の基本的な評価を行うことができます。また、ユーザが用意したモータやMOSFETを接続して評価することもできます。

BLDCモータは、一般的なブラシ付きモータとは異なる制御要件があります。詳細はブラシレスDCモータ(BLDC)制御アルゴリズムのページをご参照ください。

必要な機器

  • 電源 24V/2A
  • エミュレータ E2, E2 Lite, E20, E1
  • USBミニBタイプ

特長

  • RAJ306010を使ったモータ制御評価を簡単に始められる
    • RAJ306010には、すでにリファレンスファームウェアが書き込まれているため、付属の小型モータを基板に接続し、電源を供給することですぐに評価を開始できます。
  • 小型基板(B6サイズ:148×125mm程度)による高い拡張性・操作性
    • 小型で操作性の良い基板ですが、スイッチ、ポテンショメータ、LED、サーミスタを搭載しているため、ユーザプログラムでそれぞれの機能を利用することができます。
  • 外付けのMOSFETボードと接続可能
    • 抵抗による設定変更により、搭載MOSFETと外付けMOSFETの選択が可能です。
  • 基本モータ駆動用各種サンプルコード
    • BLDCモータ制御に必要な基本制御のサンプルコードをホームページからダウンロード可能
      • ホールIC利用120度通電制御
      • ホールIC利用120度導通速度制御
      • センサレス120度通電制御
      • エンコーダ利用ベクトル制御
  • デスクトップラボ社製 ICSツール対応(ICS:波形表示用PCツール)

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.19 MB
カタログ PDF 24.64 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.53 MB English
エンジニアリング PDF 155 KB
PCB設計ファイル PDF 1.75 MB
回路図 PDF 1.27 MB
アプリケーションノート PDF 1.57 MB English
AI生成コンテンツ: RAJ306000を用いたエンコーダ付き永久磁石同期モータのベクトル制御の実装方法を解説する。複数のIDEに対応したサンプルプログラムの内容や、開発支援ツール「In Circuit Scope」の利用方法について説明する。システム概要ではハードウェア・ソフトウェア構成、モータ制御の開始・停止、ベクトル制御、PWM電圧制御、システム保護機能などを紹介し、開発環境や関連資料も示す。
アプリケーションノート PDF 1.49 MB English
AI生成コンテンツ: RAJ306000は、3相ブラシレスDCモータのセンサレス120度通電制御を実装し、サンプルプログラムと開発支援ツール「In Circuit Scope」を活用する。相補PWM制御を採用し、モータの起動・停止、回転方向・速度指令、PWMによる電圧制御、逆起電力・電流検出、システム保護機能を含む詳細なハードウェア・ソフトウェア構成を備える。RL78/G1F MCUとプリドライバ、5Vレギュレータを内蔵。CS+やe2 studioなど複数の開発環境に対応し、ソースコードやフローチャート、ライブラリ使用方法を提供する。
アプリケーションノート PDF 1.53 MB English
AI生成コンテンツ: RAJ306000を用いたホールIC付き3相ブラシレスDCモータの120度通電速度制御の実装方法を解説する。複数のIDEに対応したサンプルプログラム、ハードウェア・ソフトウェア構成、システム保護機能を詳述する。また、リアルタイム監視・デバッグが可能な開発支援ツール「In Circuit Scope」の使用方法も説明。PWM電圧制御や状態遷移、モータの始動・停止手順など、包括的な制御開発の指針を提供する。
アプリケーションノート PDF 1.39 MB English
AI生成コンテンツ: RAJ306000を用いたホールIC付き3相ブラシレスDCモータの120度通電制御の実装方法を説明する。CS+やe2 studioなど複数のIDEに対応したサンプルプログラムを示し、開発支援ツール「In Circuit Scope」の利用方法も解説する。システム概要ではハードウェア・ソフトウェア構成、モータの起動・停止、回転方向・速度制御、PWM電圧制御、システム保護機能などを詳述。RAJ306000はRL78/G1F MCU、プリドライバ、ホール信号処理、5VレギュレータをSIPパッケージに統合している。関連マニュアルやツール設定方法も紹介する。
10件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
E20エミュレータ [R0E000200KCT00]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。RX600,RX700シリーズ向け高機能デバッグ対応版。RX600,RX700以外のマイコンではE2エミュレータLite相当のデバッグ機能を提供。 [Suppor MCU/MPU: RX, RL78, RH850, V850, 78K0R, 78K0, R8C]
Emulator ルネサス
3件
型名状態在庫FunctionInput Voltage (Max) (V)Supply current (mA)Pb (Lead) Free
RTK0EML2C0S01020BJObsolete在庫ありBLDC Motor Control24V420mANo