メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

本製品は、モータ制御IC RAJ306010を使用したBLDCモータシステムの評価用キットです。RAJ306010を実装した基板と24Vの小型モータ、接続ケーブルで構成されています。

RAJ306010にはホールICを用いた120度導通制御のサンプルコードが初期搭載されており、DC24V電源と付属のモータを接続するだけで、モータ制御の基本的な評価を行うことができます。また、ユーザが用意したモータやMOSFETを接続して評価することもできます。

BLDCモータは、一般的なブラシ付きモータとは異なる制御要件があります。詳細はブラシレスDCモータ(BLDC)制御アルゴリズムのページをご参照ください。

必要な機器

  • 電源 24V/2A
  • エミュレータ E2, E2 Lite, E20, E1
  • USBミニBタイプ

特長

  • RAJ306010を使ったモータ制御評価を簡単に始められる
    • RAJ306010には、すでにリファレンスファームウェアが書き込まれているため、付属の小型モータを基板に接続し、電源を供給することですぐに評価を開始できます。
  • 小型基板(B6サイズ:148×125mm程度)による高い拡張性・操作性
    • 小型で操作性の良い基板ですが、スイッチ、ポテンショメータ、LED、サーミスタを搭載しているため、ユーザプログラムでそれぞれの機能を利用することができます。
  • 外付けのMOSFETボードと接続可能
    • 抵抗による設定変更により、搭載MOSFETと外付けMOSFETの選択が可能です。
  • 基本モータ駆動用各種サンプルコード
    • BLDCモータ制御に必要な基本制御のサンプルコードをホームページからダウンロード可能
      • ホールIC利用120度通電制御
      • ホールIC利用120度導通速度制御
      • センサレス120度通電制御
      • エンコーダ利用ベクトル制御
  • デスクトップラボ社製 ICSツール対応(ICS:波形表示用PCツール)

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。