メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RAJ240055評価キットは、評価基板 (EVM)、USB-システムマネジメントバス(SMBus)変換基板、およびホストシステムとの通信用ケーブルで構成されています。 これにより、ユーザーはルネサスの RAJ240055電池残量管理IC(FGIC)を使用してバッテリ管理システムを評価できます。

また、このキットには、事前検証済ファームウェア搭載のBattery Management System with Fixed Firmware (R-BMS F)が含まれており、使いやすく、ファームウェア開発が不要です。 また、さまざまなパラメータをユーザーにて設定可能です。 この評価キットは、ファームウェア開発を必要とせずに、評価から顧客システム構築へのシームレスな移行を可能にします。

評価キットの詳細につきましては、弊社代理店までお問合せください。

特長

  • リチウムイオン・バッテリ・マネージメントのための完全な評価システム
  • 迅速なセットアップのために最適化された回路モジュール
  • SMBus I/F通信
  • 抵抗セルシミュレータを内蔵し、最小限の配線接続で迅速なセットアップを実現
  • バッテリー残量、システム状態(充電/放電/アラート)を示すLEDインジケーター
  • GUIベースのPCソフトウェアでパラメータ設定可能

アプリケーション

  • 携帯機器
  • クリーナー
  • 産業用機器
分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 639 KB
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 3.65 MB
2件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード EXE 27.98 MB
1件
型名状態在庫SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
RTK0EF0163DK0002BUActive在庫ありAvailableYesEAR998473.30.1180