メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RAJ240090/100 評価キットは、評価基板 (EVM)、USB-システムマネジメントバス(SMBus)変換基板、およびホストシステムとの通信用ケーブルで構成されています。 これにより、ユーザーはルネサスの RAJ240090リチウムイオンバッテリ残量ゲージIC(FGIC) および/または RAJ240100電池残量管理IC(FGIC)を使用してバッテリ管理システムを評価できます。

また、このキットには、事前検証済ファームウェア搭載のBattery Management System with Fixed Firmware (R-BMS F)が含まれており、使いやすく、ファームウェア開発が不要です。 また、さまざまなパラメータをユーザーにて設定可能です。 この評価キットは、ファームウェア開発を必要とせずに、評価から顧客システム構築へのシームレスな移行を可能にします。

評価キットの詳細につきましては、弊社代理店までお問合せください。

特長

  • リチウムイオン・バッテリ・マネージメントのための完全な評価システム
  • 迅速なセットアップのために最適化された回路モジュール
  • SMBus I/F通信
  • 抵抗セルシミュレータを内蔵し、最小限の配線接続で迅速なセットアップを実現
  • バッテリー残量、システム状態(充電/放電/アラート)を示すLEDインジケーター
  • GUIベースのPCソフトウェアでパラメータ設定可能

使用製品

スタートガイド

Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価

手動セットアップ不要。クラウド接続されたラボを通じて、本ボードでリアルタイムテストを実行できます。
(1) RTK0EF0136DK0002BUで利用可能なラボ

サンプル&ご購入

RAJ240090/100 Evaluation Kit - Angle

RTK0EF0136DK0002BU

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

アプリケーション・ブロック図

140W charger battery management block diagram features a 30V buck-boost design for 3- to 4-cell battery packs and supports USB PD EPR.
USB PD充電器のバッテリ管理
高効率USB PD充電器バッテリ管理システムは、最大240W、マルチセルパック、燃料計をサポート。

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。