メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

オンチップデバッギングエミュレータE1と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。

特長

  • RL78/I1D(R5F117GC)搭載
  • 20MHz と32.768kHz の発振子を搭載
  • ユニバーサル・エリア(2.54mm ピッチ)を搭載
  • フラッシュ・メモリ・プログラミングおよびオンチップ・デバッグに対応(TOOL0 端子使用)
  • マイコンの端子を周辺ボード・コネクタに配置した高拡張性
  • アナログ入力端子へ接続用の2.54mm ピッチスルーホールと、1608 サイズの実装パッドを用意

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 861 KB
1件
型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeRoHS CompliantChina RoHS Compliant
RTE5117GC0TGB00000RActive在庫あり1u | $21.18N/ANoNoNo
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
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.